??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
BALLUFF BCC PA24-0000-10-070-PX0550-050
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
Cavi di collegamento
Lista materiale
BALLUFF BCC PA24-0000-10-070-PX0550-050
VERF
Disponibilità
disponibile
BC
Codice d'ordine
BCC071H
TC
descrizione
BCC PA24-0000-10-070-PX0550-050
PX
Vista prodotto
52358_00
ICON
TRAFFIC
numero di costumi
85444290
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin, Function indicator = LED yellow, Green LED, Function indicator (Pin 2) = LED yellow, Function indicator (Pin 3) = Green LED, Cable = PUR black, 5 m, drag chain compatible, Number of conductors = 5, Conductor cross-section = 0.50 mm², Cable temperature, fixed routing = -50...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...80 °C, Operating voltage Ub = 24 VDC, Rated current (40 °C) = 6.0 A, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Codice